nVent CADDY Speed Link jest uniwersalnym systemem mocowania, zaprojektowanym w celu znacznego skrócenia czasu montażu. Jest to alternatywa dla klasycznych rozwiązań na bazie np. pręta gwintowanego, profila i nakrętek. Wszechstronność produktu pozwala na stosowanie w wielu aplikacjach w zależności od potrzeb.
Funkcje
- Komplet składa się z linki, zamka blokującego-zastępującego niepraktyczny zacisk śrubowy oraz różnych wariantów zakończenia linki
- Wytrzymała, ale elastyczna linka
- Wybór różnych zamków w zależności do zastosowań i obciążenia
- Szeroki wybór zakończenia linki, w zależności od rodzaju konstrukcji, do której system ma być zamocowany
- Umożliwa mocowanie nawet w przypadku pochylonych sufitów lub stropów
- Można stosować z szerokim asortymentem zacisków z serii nVent CADDY
Podkategorie

System nośny Catenary nVent CADDY Speed Link
Uniwersalny system podwieszania w poziomie, zapewniający podtrzymywanie elementów instalacji między dwoma punktami kotwienia; idealne rozwiązanie do podwieszania elementów instalacji teleinformatycznych, elektrycznych i mechanicznych, takich jak koryta kablowe, lampy, znaki oraz kanały.
Produkty | 43 Wyników (159 artykuły)

nVent CADDY Speed Link SLK z DECKING hakiem
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych metalowych konstrukcjach pomostów.

Zamek do wersji nVent CADDY Speed Link SLS
Łatwe w użyciu urządzenia blokujące są dostępne luzem, co pozwala instalatorom dostosować systemy nVent CADDY Speed Link do dowolnego projektu.

nVent CADDY Speed Link z poczwórnym Toggle w wersji z oczkiem
Specjalne łączniki końcowe używane z CADDY Speed Link w zastosowaniach z długim spadem w celu przybliżenia regulacji do elementu podporowego.

Zamek do wersji nVent CADDY Speed Link LD
Łatwe w użyciu urządzenia blokujące ze stali nierdzewnej są dostępne w dużych ilościach, co pozwala instalatorom dostosować systemy nVent CADDY Speed Link do dowolnego projektu.

nVent CADDY Speed Link SLK z zaciskiem nabijanym na konstrukcję
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych stalowych belkach konstrukcyjnych, belkach stropowych i kołnierzach.

nVent CADDY Speed Link LD z hakiem
Range of stainless steel wire solutions including precut lengths of 1.5mm wire with hook end-fitting and a locking device to quickly support a variety of light-duty services.

Śruba oczkowa do betonu
Akcesorium do kotwy do betonu do systemu zawieszania drutu CADDY Speed Link do łączenia z konstrukcją.

Śruba oczkowa do drewna
Dodatek do mocowania systemu zawieszania linek CADDY Speed Link do łączenia z konstrukcją drewnianą.

nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych belkach konstrukcyjnych, belkach stropowych i różnych łącznikach CADDY.

Śruba oczkowa
Dodatek do mocowania systemu zawieszania linek CADDY Speed Link do łączenia z konstrukcją.

nVent CADDY Speed Link SLK z pętlą
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych elementach konstrukcyjnych budynku.

nVent CADDY Speed Link SLK z gwintowanym zakończeniem
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo regulować i szybko instalować na różnych gwintowanych uchwytach łączników CADDY.