nVent CADDY Zacisk kablowy z pojedynczym ramieniem
Kablowy zacisk dociskowy z jednym ramieniem nVent CADDY jest trwałym, gotowym do montażu zaciskiem metalowym umożliwiający mocowanie kabli jedną ręką. Rozwiązanie to pozwala na bezpieczne mocowanie małych wiązek kabli w trudno dostępnych przestrzeniach, na przykład na sufitach lub nad sufitami podwieszanymi. Unikalna konstrukcja kablowego zacisku dociskowego z jednym ramieniem umożliwia połączenie dwóch zacisków w ciągu kilku sekund, co w rezultacie podwaja liczbę kabli możliwych do spięcia w danym miejscu oraz zmniejsza liczbę wymaganych części w magazynie i oszczędza czas pracy monterów. Dzięki niskoprofilowej konstrukcji ten kablowy zacisk dociskowy jest trwalszą alternatywą dla powszechnie stosowanych rozwiązań z tworzyw sztucznych i stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań obejmujących układy elektryczne i transmisji danych.
Funkcje
- Rozwiązanie z możliwością łączenia w grupy / „dwa w jednym” — dwa kablowe zaciski dociskowe z jednym ramieniem nVent CADDY można połączyć ręcznie, aby natychmiast podwoić liczbę kabli możliwych do spięcia w danym miejscu
- Zgodność z mocowaniem bezpośrednim i tradycyjną metodą kotwienia
- Możliwość wielokrotnego użytku w przypadku wypadania gwoździ
- Bardziej wytrzymały i trwały od zacisków dociskowych z tworzywa sztucznego
- Zaokrąglone krawędzie zapobiegają uszkodzeniom kabli
- Przewody są starannie zamocowane, zapewniając spójny i profesjonalny wygląd
- Niskoprofilowa konstrukcja pozwala na instalacje w trudno dostępnych przestrzeniach
- Wykonany w 100% z materiałów nadających się do recyklingu
Specyfikacje
| Zakończ | Pregalwanizowany |
| Materiał | Stal |
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Studium przypadku

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.