Skip to main content
Wybierz kraj / język

Systemy dachowe nVent CADDY Pyramid

Systemy dachowe nVent CADDY Pyramid
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr0

Podkategorie

Podpory z profilem strut nVent CADDY Pyramid ST

Podpory z profilem strut nVent CADDY Pyramid ST

Podpora z profilem strut, na stabilizowanej podstawie termoplastycznej, odporna na promieniowanie UV. Zapewnia doskonały rozkład obciążenia przy jego dużych wartościach.
Rama H nVent CADDY Pyramid

Rama H nVent CADDY Pyramid

Szybkie i ekonomiczne rozwiązanie zapewniające niskie koszty montażu i pozwalające na elastyczność w skręcaniu ram H na budowie.
System wsporników nVent CADDY Pyramid

System wsporników nVent CADDY Pyramid

Szybki, elastyczny i innowacyjny system, podpierający ciężkie instalacje mechaniczne na powierzchniach dachów.
Podpora uniwersalna nVent CADDY Pyramid

Podpora uniwersalna nVent CADDY Pyramid

Podpory nVent CADDY Pyramid Tool-Free

Podpory nVent CADDY Pyramid Tool-Free

Zapewnia podparcie o stałej wysokości 102 mm ponad powierzchnię dachu, w długościach 140 mm, 254 mm lub 406 mm, łącznie z wciskanymi zaciskami.

Produkty | 19 Wyników (33 artykuły)

PH38399.jpg image

nVent CADDY Pyramid Beznarzędziowy kabel taca pin

Pozwala zamocować perforowane koryta kablowe na górze podpór serii nVent CADDY Pyramid Tool-Free.
PH37463.jpg image

nVent CADDY Pyramid Zestaw wsparcia sprzętu, 6-słupkowa podstawa

Po wyjęciu z pudełka, zawiera wszystkie słupki z podporami, osprzęt i profile ramy potrzebne do zbudowania systemu wsporników o długości 2 m.
PH36132.jpg image

nVent CADDY Pyramid Equipment Support Frame Extension Kit

Można go dodawać do dowolnego systemu wsporników o długościach 1 m lub 2 m, aby wydłużać rozmiar ram co 1 m i tworzyć niestandardowe rozmiary oraz konfiguracje.
Light Duty Support Crossbar PEKLDCB

nVent Caddy Pyramid Światło-Duty Sprzęt Wsparcie Crossbar

Poprzecznica zestawu wsporczego do lekkich zastosowań zapewnia dodatkowe podparcie i zwiększa sztywność ramy nośnej do lekkich zastosowań Pyramid.
PH34591.jpg image

nVent CADDY Piramida Podstawa wsparcia sprzętu

Pojedyncza podstawa z regulowanym słupkiem (przedział wysokości od 305 do 457 mm), zapewnia elastyczność tworzenia własnych systemów wsporników z profili strut.
PH39159.jpg image

nVent CADDY Pyramid Uniwersalny wspornik

Zapewnia platformę montażową o stałej wysokości 102 mm ponad powierzchnię dachu, przy długościach 140 mm, 254 mm lub 406 mm, wraz z nakrętkami ze stali nierdzewnej do własnych zastosowań.
PH34590.jpg image

nVent CADDY Piramida Sprzęt Wsparcie zacisk

Zacisnąć, aby zamocować ciężkie urządzenia mechaniczne podczas tworzenia niestandardowej ramy z profili strut.