Skip to main content
Wybierz kraj / język

System haka J nVent CADDY Cat HP

System haka J nVent CADDY Cat HP

System szybkozłączek J-hook CADDY Cat HP to nowoczesne rozwiązanie z zakresu nieciągłego podparcia kabli do szybkiej transmisji danych. Zaawansowana technicznie konstrukcja przyczynia się do stabilnego i bezpiecznego montażu kabli do wysokowydajnej transmisji danych, zgodnie z przepisami i normami branżowymi.

System nVent CADDY Cat HP jest idealnym uzupełnieniem korytka kablowego WBT Performance nVent CADDY, stelaża drabinkowego lub podobnych podpór ciągłych. Zapewnia korzyści w zakresie całkowitych kosztów instalacji w porównaniu z innymi rozwiązaniami produktowymi. Te wszechstronny system zawiera szeroką gamę metod mocowania i jest dostępny jako pojedyncze szybkozłączki J-hook, gotowe zespoły nVent CADDY Cat HP i wielopoziomowe zestawy, a także wymienne komponenty nVent CADDY Cat HP. System szybkozłączek J-hook CADDY Cat HP zapewnia idealne połączenie wydajności, oszczędności czasu i wszechstronności, wymaganych przez dzisiejszych instalatorów systemów teleinformatycznych i elektrycznych.

Zalety

  • Zapewnia optymalne podparcie dla kabli do wysokowydajnej transmisji danych, w tym Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 oraz światłowodów
  • Nie wymaga żadnych wkrętów, nitów ani specjalnych narzędzi do montażu
  • Zapewnia doskonałą zdolność wypełniania i nośności w stosunku do większości innych nieciągłych rozwiązań dla wsporników kabli, przewodów
  • Może być mocowany na kilka różnych sposobów
  • Zaprojektowany, aby w przyszłości pomieścić nowe kable do transmisji danych
  • Nadaje się do recyklingu i jest wytwarzany ze stali w 80% podlegającej przerobowi wtórnemu
  • Zgodny z normą EN 50174-2
  • Spełnia normy ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 i ANSI®/TIA 569

System szybkozłączek J-hook CADDY Cat HP stanowi idealne połączenie wydajności, oszczędności czasu i wszechstronności, których oczekują współcześni instalatorzy systemów teleinformatycznych i elektrycznych.

Szukasz ulepszonego systemu nVent CADDY Cat HP J-Hook z naszą technologią Versa-Mount?
Kliknij poniżej, aby zobaczyć tę samą atrakcyjną ofertę produktów poszerzoną o nowe możliwości.

Więcej informacji

Podkategorie

Zespoły nVent CADDY Cat HP

Zespoły nVent CADDY Cat HP

Zmontowane zestawy zawierające wysokiej jakości hak J i łącznik do konstrukcji, gotowe do użycia po wyjęciu z pudełka.

Produkty | 2 Wyników (4 artykuły)

PH5289.jpg image

nVent CADDY Koszulka HP J-Hook z zaczepem T-Grid

Idealne połączenie innowacyjnych łączników CADDY do akustycznych zastosowań z kratownicą T z wysokowydajnymi hakami J CAT serii HP w montażu fabrycznym. Gotowy do wyjścia po wyjęciu z pudełka.
PH34402.jpg image

Hak HP J-Hook nVent CADDY z zaczepem wielofunkcyjnym

Idealne połączenie innowacyjnych łączników CADDY do zastosowań z prętami gwintowanymi, drutami lub prętami opadającymi z wysokowydajnymi hakami J CAT serii HP w montażu fabrycznym. Gotowy do wyjścia po wyjęciu z pudełka.