Universele railsteun met nullastcircuit, hoge stroomsterkte
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        Universele railsteun met nullastcircuit, hoge stroomsterkte
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Toepassingsafbeeldingen
          
          
        
        
                                            Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Kenmerken
- Snelle en gemakkelijke installatie
 - Universal fixing system
 - Extremely robust construction
 - Screws are made from non-magnetic stainless steel
 - Halogen free insulators
 
Specificaties
| Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI) | 1000;1500 | 
| Brandbaar vermogen | UL® 94V-0 | 
| Bedrijfstemperatuur | -40 to 130 °C | 
| Bedrijfstemperatuur | -40 to 266 °F | 
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
        IEC 61439-1 EN Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        IEC 61439-1 FR Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        Bureau Veritas 41941 BV
      
      
              
          English,French
        
      
          
      ACE 14/163/4
    
      
- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.