Versterkte compacte railsteun met nulcircuit
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Versterkte compacte railsteun met nulcircuit
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Snelle en gemakkelijke installatie
- Halogeenvrij
- RoHS-conform
- Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels
- Mechanically reinforced
- Includes mounting holes for direct fixing of protection screen
Specificaties
| Railbreedte | 1.970" - 3.15" |
| Railbreedte | 50 - 80 mm |
| Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI) | 1000;1500 |
| Brandbaar vermogen | UL® 94V-0 |
| Bedrijfstemperatuur | -40 to 130 °C |
| Bedrijfstemperatuur | -40 to 266 °F |
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.