Reinforced Compact Busbar Support with Neutral Circuit


Reinforced Compact Busbar Support with Neutral Circuit
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels
- Mechanically reinforced
- Includes mounting holes for direct fixing of protection screen
- Installs quickly and easily
- Halogen free
- RoHS compliant
Specificaties
Stroomrailbreedte | 1.970" - 3.15" |
Stroomrailbreedte | 50 - 80 mm |
Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui) | 1000;1500 |
Ontvlambaarheidsklasse | UL® 94V-0 |
Werktemperatuur | -40 to 130 °C |
Werktemperatuur | -40 to 266 °F |
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.