Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

nVent ERIFLEX IFBS Reinforcement Kit for High Short-Circuit Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

nVent ERIFLEX IFBS-versterkingskit voor hoge kortsluiting

Hoge kortsluitingsset bedoeld voor het upgraden van het nVent ERIFLEX IFBS zodat het bestand is tegen hoge kortsluitwaarden tot 130 kA piek. Deze set bevat twee stutmoeren, twee M8 – CHC-kopschroeven (75 mm), twee M8 – CHC-kopschroeven (40 mm) en vijf versterkte afstandshouders.

Lees meer Minder lezen
  • cUR
  • CE, ERIFLEX​ IFBS
  • UR
Deze pagina afdrukken
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Bedrijfstemperatuur -40 to 130 °C
Bedrijfstemperatuur -40 to 266 °F
Materiaal Staal;Met glasvezel versterkt polyamide
Voldoet aan IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439,1
Brandbaar vermogen UL® 94V-0
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Aanbeveling - Max. afstand tussen steunen (mm)
Ipk (kortsluiting stroompiek - kA) IFBS-ondersteuningsset 20/24/32 + Hoge kortsluitingsset IFBS-ondersteuningsset 40/50/63 + Hoge kortsluitingsset
10 1000 1000
20 1000 1000
30 1000 1000
40 740 1000
50 480 1000
60 330 770
70 240 570
80 190 430
90 150 340
100 120 280
110 - 230
120 - 190
130 - 160

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen CAD
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop