nVent ERIFLEX IFBS-versterkingskit voor hoge kortsluiting
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent ERIFLEX IFBS-versterkingskit voor hoge kortsluiting
Hoge kortsluitingsset bedoeld voor het upgraden van het nVent ERIFLEX IFBS zodat het bestand is tegen hoge kortsluitwaarden tot 130 kA piek. Deze set bevat twee stutmoeren, twee M8 – CHC-kopschroeven (75 mm), twee M8 – CHC-kopschroeven (40 mm) en vijf versterkte afstandshouders.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Bedoeld om de nVent ERIFLEX IFBS-ondersteuningsset te versterken
- Kan op een C-vormig profiel worden gemonteerd
- Rookarm, halogeenvrij, vlamvertragend en hittebestendig
- IEC® 61439-1 gecertificeerd en compatibel met RoHS
Specificaties
| Brandbaar vermogen | UL® 94V-0 |
| Bedrijfstemperatuur | -40 to 130 °C |
| Bedrijfstemperatuur | -40 to 266 °F |
| Aanbeveling - Max. afstand tussen steunen (mm) | ||
| Ipk (kortsluiting stroompiek - kA) | IFBS-ondersteuningsset 20/24/32 + Hoge kortsluitingsset | IFBS-ondersteuningsset 40/50/63 + Hoge kortsluitingsset |
| 10 | 1000 | 1000 |
| 20 | 1000 | 1000 |
| 30 | 1000 | 1000 |
| 40 | 740 | 1000 |
| 50 | 480 | 1000 |
| 60 | 330 | 770 |
| 70 | 240 | 570 |
| 80 | 190 | 430 |
| 90 | 150 | 340 |
| 100 | 120 | 280 |
| 110 | - | 230 |
| 120 | - | 190 |
| 130 | - | 160 |
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
IEC 61439-1 CC13423_IFBS
English
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX IFBS
English
EN IEC 61439-1
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.