nVent ERIFLEX FleXbus Scissor
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        nVent ERIFLEX FleXbus Scissor
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Kenmerken
- Schaar wordt gebruikt om de FleXbus Conductor op lengte te knippen
 - Precisiegeslepen, geharde messen
 - Zorgt voor een zuivere, gladde snede zonder beknelling of vervorming.
 - Bediening met één hand volgens ratelprincipe
 - Vereist weinig handkracht dankzij de zeer hoge overbrengingsverhouding
 - Tweetraps ratelaandrijving voor eenvoudig snijden
 - Compact, licht ontwerp zorgt voor eenvoudige verwerking, zelfs in krappe ruimtes
 - Guard biedt extra veiligheid
 - Speciaal gereedschapsstaal van bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
 
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
Technisch handboek
Certificeringen
        IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
      
      
              
          English,French
        
      
          
      IEC 61439-1
    
      







- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.