Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

nVent ERIFLEX FleXbus Pre-Assembled Supports Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

nVent ERIFLEX FleXbus voorgemonteerde steunen

The nVent ERIFLEX FleXbus Pre-assembled Supports is a versatile, and user-friendly solution designed to complement your FleXbus installations. This innovative system is composed of a pre-assembled support and an aluminum profile, allowing it to accommodate multiple conductor configurations. Whether you need flat or on-edge positions, side-by-side or on top, this support system can be mounted directly to cable trays or on walls and ceilings.

The FleXbus Pre-assembled Supports are pre-mounted, guaranteeing substantial time savings during installation. By opting for these ready-to-go supports, you can reduce the total installation time for a FleXbus connection by approximately 20%.

This version of the FleXbus Supports features a single part number, with rails pre-cut to size and all components (inserts, threaded rods, bolts, and plastic modules) already mounted on the aluminum rail. No assembly is required. Simply mount the support on a cable tray or directly to the wall or ceiling. For standard FleXbus conductor routing, using these pre-assembled brackets significantly reduces installation time, making your setup process smoother and more efficient.

Engineered for reliability and safety, the nVent ERIFLEX FleXbus Pre-assembled Supports have been short-circuit tested and provides strong mechanical resistance to electromagnetic forces. It supports various neutral systems such as 3P or 3P+N and allows for easy routing in case of phase inversion or neutral rotation.

Lees meer Minder lezen
  • UKCA, ERIFLEX FleXbus
  • UR, QEUY2.E125470, FleXbus Pre-assembled Supports
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • cUR, QEUY8.E125470, FleXbus Pre-assembled
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Isolatiespanning 1000;1500
Diëlektrische sterkte, IEC 61439,1 3500 VAC bij 1 min
Voltooien Gegalvaniseerd
Halogeenvrij nominaal vermogen IEC® 60754-1
Lage rookwaarde ISO 5659-2
Brandbaar vermogen UL® 94V-0
Bedrijfstemperatuur -40 to 130 °C
Bedrijfstemperatuur -40 to 266 °F
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop