Adjustable Flat Busbar Support Kit


Adjustable Flat Busbar Support Kit
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Kit includes rail, insulators and mountable extension arms
- Adjustable distances between phases
- Adjusts quickly to accommodate multiple busbar thicknesses
- High resistance to short-circuit forces
- Provides excellent electrical protection for equipment
- Three phase with neutral circuit
- Halogen free
- RoHS compliant
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.