Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Drucken
PR Card-Lok square banner

nVent SCHROFF startet Positive Retraction Card-Lok

nVent SCHROFF plc (NYSE: NVT) („nVent“) freut sich, Ihnen das Positive Retraction Card-Lok vorstellen zu können, das in rauen Umgebungen verwendet wird, in denen eine Leiterplatte zuverlässig aus einem Gehäuse vor Ort entfernt werden muss.

Mit dem Positive-Retraction-Mechanismus kann das Card-Lok von der Gehäusewand gelöst werden, da die Haftung beseitigt wird. Mit Hilfe des Card-Loks kann dann die Leiterplatte aus dem Gehäuse zurückgezogen und entnommen werden, um Zugang zu wichtigen elektronischen Komponenten zu erhalten.

Diese Standard-COTS- oder modifizierbaren Versionen sind ein einfacher Ersatz für die nVent SCHROFF 260, 265 und 280 Calmark&Birtcher Produktreihen. Darüber hinaus bieten diese Positive Retraction Card-Loks eine bessere Klemmkraft und ein besseres Wärmemanagement als die Card-Loks der Standardbaureihen.

Das Positive Retraction Card-Lok wurde in San Diego, Kalifornien, in einem AS9100-zertifizierten Werk entwickelt und hergestellt, erfüllt die VITA-Standards (46, 48.2, 48.4, 48.5 und 48.8) und SOSA-Standards und ist DFARS-, JOSCAR- und ITAR-konform. Erfüllt auch die Anforderungen an die Schock- und Vibrationsfestigkeit.

nVent SCHROFF erhielt kürzlich auf der Electronica 2024 die renommierte Auszeichnung „Best in Show Award“ von Embedded Computing Design.

Wenn Sie mehr erfahren oder sich an unser hoch spezialisiertes Engineering-Team wenden möchten, besuchen Sie bitte: Positive Retraction Card-Lok