Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Drucken
Rack Configurator, Electronics Cabinet, server cabinet configurator

Konfigurieren Sie Ihre Elektronikschränke einfach online

nVent SCHROFF startet zusätzliche 3D-Konfiguratoren zur Unterstützung der Benutzer*innen im Konstruktionsprozess. Jetzt können die Benutzer*innen Varistar Elektronikschränke von SCHROFF online nach eigenen Wünschen konfigurieren. Der Varistar Konfigurator deckt dabei die komplette Schrankserie ab: Elektronik-, Netzwerk-und erdbebensichere Schränke. Diese breite Auswahl an Optionen, Funktionen und Zubehörteilen wird durch eine entsprechende Auswahlbibliothek unterstützt.

Wenn die Benutzer*innen mit einer Konfiguration beginnen, werden sie durch eine Reihe von Dialogfeldern geführt und aufgefordert, Optionen anzugeben. Die Auswahl der verschiedenen Parameter bestimmt die grundlegenden Attribute des 3D-Modells. Wenn Sie z. B. einen „Varistar“ Schrank konfigurieren, werden Sie aufgefordert, die Höhe, Breite und Tiefe anzugeben. Diese Informationen geben den Rahmen vor. Basierend auf diesem 3D-Modell werden die übrigen Komponenten per Drag-and-Drop hinzugefügt. Plausibilitätsprüfungen während der Online-Konfiguration gewährleisten, dass die ausgewählten Einzelteile zusammenpassen und dass in der Konfiguration keine Spezifikationen fehlen.

Seit kurzem können die Benutzer*innen auch aus einer breiten Farbpalette ihre Wunschfarbe auswählen und diese sofort in der grafischen Darstellung des Konfigurators anzeigen. Wenn das Produkt vollständig konfiguriert ist, können die 2D- und 3D-CAD-Daten erzeugt und in ein CAD-System hochgeladen werden. Darüber hinaus kann eine Verbindung zu einem 3D-Drucker hergestellt werden, so dass die Benutzer*innen ihre konfigurierten Produkte über einen 3D-Drucker direkt aus dem Konfigurator als Prototyp oder Modell herstellen können. Um eine Anfrage an nVent SCHROFF zu senden, haben Sie auch die Möglichkeit, ein 3D-PDF-Datenblatt zu erstellen, einschließlich Grafiken und einer Teileliste.

Ab Anfang nächsten Jahres ist auch der Baugruppenträger SCHROFF EuropacPRO online verfügbar. Der Konfigurator für Baugruppenträger bietet auch eine Vielzahl an Einzelkomponenten und möglichen Montageoptionen hinsichtlich Größe oder EMV-Schock- und Vibrationssanforderungen. nVent arbeitet auch an einem verbesserten Anschluss zur Serienproduktion. Somit kann der Konfigurator die Daten in genau dem Format liefern, in dem sie in der Produktion verwendet werden, so dass bis zur Herstellung des Produkts ein schlanker Prozess gewährleistet ist.