Mobiles Radarsteuerungssystem
Das System ist für den Einsatz in einem unbemannten Flugzeug vorgesehen, um geografische Informationen zu sammeln. Da sich das System an der Außenseite des Flugzeugs befindet, muss das Einschubgehäuse vollständig geschlossen sein und die Anforderungen nach Schutzart IP65 erfüllen.
Herausforderung
Die Gewichtsbeschränkungen machen eine ausgeklügelte mechanische Konstruktion erforderlich. Zum Schutz der Elektronik vor Stößen, Vibrationen und Wasser ist Konduktionskühlung erforderlich.
Lösung
Die Wahl fiel auf einen konduktionsgekühlten Einschub. Um die nötige Rechenleistung zu erreichen, wurde für die Systemarchitektur der PICMG-Standard CompactPCI gewählt. Es wurde eine spezielle Lösung entwickelt, um den Einschub selbst an der dünnen Seitenwand und den dünnen Deck- und Bodenplatten nach IP65 abzudichten. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Systemintegrator EMCOMO fertiggestellt.