Rack Safety Plus
19"-Stromverteilungs-Einheit mit Notausschalter
Vorstellung der neuen leistungsstarken Rack Safety Plus (RSP) Einheiten für anspruchsvolle Anwendungen – jetzt in 3-Phasen-Ausführungen mit 32 A und 63 A erhältlich
Die 19"-Stromverteilungseinheit Rack Safety Plus mit 3 HE versorgt als zentraler Stromverteiler mit Not-Aus-Funktion elektrische oder elektronische Geräte mit Wechselstrom und Gleichstrom.
Wir sind stolz darauf, die neueste Entwicklung unserer Rack Safety Plus (RSP) Serie vorstellen zu können, die jetzt mit leistungsstarken 3-Phasen-Modellen mit 32 A und 63 A erhältlich ist. Diese neuen Versionen wurden für die hohen Anforderungen von Hochleistungsumgebungen entwickelt und bieten verbesserte Leistungsfähigkeit, mehr Sicherheit und zuverlässigen Schutz für Ihre missionskritische Geräte.
Flexibel
- Modulares Konzept mit 300.000 verschiedenen Modifikationsmöglichkeiten
- Breite Erfahrung durch kundenspezifische Projekte
- Fassen Sie alle notwendigen Funktionen in einem System zusammen.
Zertifiziert
- CE- und UL-zertifiziert, auch für Modifikationen.
- Wärmemanagementprüfung und EMV-Prüfungen
- Das Sicherheitsschaltgerät erfüllt die Anforderungen von EN 60947-5-1 und EN 60204-1 in Anwendungen mit Not-Halt-Tastern.
Einsatzbereit
- Online-Konfigurator zum Modifizieren der Einheit in nur 5 Minuten.
- Jede Modifikation auf Basis der Standardplattform wird innerhalb von 3 Wochen geliefert.
- Zertifiziert und geprüft für die sofortige Integration in Kundenanwendungen
RACK SAFETY PLUS MODULARES PRODUKTANGEBOT
Rack Safety Plus von nVent macht es möglich, eine PDU mit einem Notausschalter zu modifizieren, ohne sich um lange Vorlaufzeiten und hohe Projektkosten kümmern zu müssen.
Wählen Sie zwischen mehreren Standardkonfigurationen oder konfigurieren Sie Ihr Gerät basierend auf modularen Standardkomponenten.
Konfigurationsbeispiel:
Die 19"-, 3-HE-Stromverteilungseinheit Rack Safety Plus versorgt als zentraler Stromverteiler mit Not-Aus-Funktion elektrische oder elektronische Geräte mit Wechselstrom und Gleichstrom.
- 400 V 3-phasig, 230 V 1-phasig Netzeingang mit Netzsicherungen, 1-phasig 120 V AC (Phase zu Nullleiter) oder 1-phasig 208/240 V AC (Phase zu Phase oder Phase zu Nullleiter)
- AC-Ausgänge mit verschiedenen Steckertypen (Schuko, C13, C19, NEMA 5-15R usw.), geschaltet durch Ein-/Aus-Schalter
- Permanente AC-Ausgänge (Service)
- Alle Ausgänge sind durch Schutzschalter abgesichert.
- Die Not-Aus-Funktion erfüllt die Anforderungen von EN 60947-5-1 und EN 60204-1 und ist vandalismussicher.
- Wählen Sie eine Standardkonfiguration oder erstellen Sie schnell und einfach eine eigene Konfiguration aus vordefinierten Komponenten.
Produktkonfigurator
Der schnellste Weg zur Entwicklung einer PDU inklusive Notfall-Sicherheitsfunktionen.
Vergleichstabelle für Standardangebote
Artikelnummer | 21270-001 | 21270–003 | 21270–005 | 21270–010 | 21270-011 | 21270-012 | 21270-032 | 21270-063 | 21272-001 | 21272–002 | 21272–003 | 21272–004 |
Bilder (Front- und rückseitig) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Netzeingang | 3-phasig, 400 V AC | 1-phasig 230 V AC | 1-phasig 230 V AC | 1-phasig, 16 A, 230 V AC | 1-phasig, 16 A, 230 V AC | 3-phasig, 16 A, 400 V AC | 3-phasig, 32 A, 400 V AC | 3-phasig, 63 A, 400 V AC | 1-phasig 208/240 V AC | 1-phasig 120 V AC | 1-phasig 208/240 V AC | 1-phasig 120 V AC |
Netzanschluss | IEC 60309 3L+N+PE, 6h | IEC 60320-C20 | IEC 60309 L+N+PE, 6h | IEC 60309 L+N+PE, 6h | IEC 60320-C20 | Kabel, 2,5 m, offenes Ende | IEC 60309 L+N+PE, 6h | IEC 60309 L+N+PE, 6h | Kabel, 2,5 m, mit Nema L6-Stecker, 30 A | Kabel, 2,5 m, mit Nema L5-Stecker, 30 A | Kabel, 2,5 m, mit offenen Enden, 15 A | Kabel, 2,5 m, mit Nema 5-Stecker, 15 A |
EMV-Filter | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Überspannungsableiter | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Einschaltstrom Begrenzer | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
FI-Schutzschalter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Schutzschalter Abdeckung | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Wartungsanschluss | Vorderseite: Schuko Rückseite: C13 | Vorderseite: C13 | Vorderseite: Schuko | Vorderseite: C13 | Nein | Nein | Vorderseite: C13 Rückseite: C13 | Rückseite: C13 | Vorderseite: C13 Rückseite: C13 | Vorderseite: Nema 5-15R Rückseite: Nema 5-15R | Vorderseite: C13 | Vorderseite: Nema 5-15R |
Wechselstromausgänge | 12x C13, 3x C19 | 12x C13, 3x C19 | 6x Schuko | 12x C13, 6x C13 | 12x C13, 3x Schuko | 12x C13, 6x C13-Verriegelung | 3x C19, 1x IEC 60309, 16 A | 12x C13, 1x IEC 60309, 32 A | 8x C13, 4x C19 | 4x Nema 5-15R, 4x Nema 5-20R | 6x C13 verriegelbar | 4x Nema 5-15R |
24-V-Gleichstromausgang | 350 W/Nein/Nein | Nein/Nein/Nein | Nein/Nein/Nein | Nein/Nein/Nein | Nein/Nein/Nein | Nein/Nein/Nein | 350 W/54 W/32 W | Nein/Nein/Nein | 350 W/Nein/Nein | 350 W/Nein/Nein | Nein/Nein/Nein | Nein/Nein/Nein |
Region | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Nordamerika | Nordamerika | Nordamerika | Nordamerika |
ANWENDUNGSBEREICHE
Das Rack Safety Plus von nVent ist ideal für 19"-Prüfstände in Bereichen wie:
- Prüf- und Inspektionsausrüstung
- System- und Steuerungsüberwachung
- Prototypenprüfung und -entwicklung
- Echtzeitsimulation
- Hochstrom- und Hochspannungsnetzteile
- EV-Antriebsprüfung
- Hardware-in-the-Loop-Prüfung
- Antriebsprüfsystem
- Belastungssimulator für Elektrofahrzeuge
- Prüfschrank für Batteriegeräte
- Stromprüfgerät

Ressourcen
Produktflyer
Überblick über Rack Safety Plus
HERUNTERLADEN: EU-Version | US-Version