Varistar-Gleitschiene
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Varistar-Gleitschiene
An vier 19-Zoll-Winkelprofile montiert und mit 25/100 kg Tragkraft.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Merkmale
- Zur Montage an vier 19-Zoll-Winkelprofilen
 - Breite Auflagefläche (48 mm)
 - Kann in 1 HE Schritten angebracht werden (befestigen und festschrauben)
 
Spezifikationen
| Produkttyp | Gleitschiene | 
| Material | Stahl | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.