Varistar Tiefenstrebe
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar Tiefenstrebe
Horizontale Tiefenstrebe in Schranktiefe. Direkt am Varistar CP Rahmen montiert für besseres Kabelmanagement, erhöhte Rahmensteifigkeit und zusätzliche Befestigungspunkte.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Kabelführung mit Hilfe von Kabelbindern und Kabelösen, für verkürzten Gestellfachboden notwendig
- St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn
Spezifikationen
| Höhe | 135mm |
| Produkttyp | Halterung |
| Material | Stahl |
| Passt zu | Varistar CP |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.