Varistar CP Rahmen
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Varistar CP Rahmen
Der geschweißte Varistar CP-Rahmen ist für statische Lastanforderungen verfügbar und kann mit 19 ”, ETSI oder Montageplatte integriert werden. Zusätzlich kann der Rahmen bei Bedarf mit Lenkrollen ausgestattet werden.
Wenn Sie jedoch für Ihre Anwendung Lenkrollen benötigen, sollten Sie einen mobilen Rahmen in Betracht ziehen, der bereits mit Lenkrollen ausgestattet ist.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Merkmale
- Geschweißt, Oberfläche gepulvert, schwarzgrau, RAL 7021
 - St, 1,5 mm, verzinkt, mit zentralem Erdungspunkt
 - Statische Traglast max. 1600 kg
 - Bitte bestellen Sie die Nivelierfüsse separat
 
Spezifikationen
| Statische Last | 1600kg | 
| Produkttyp | Schaltschrank-/Gestellrahmen | 
| Material | Stahl | 
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.