Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

21130447.353.tif image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Varistar CP 19" Schwenkrahmenblende

Varistar CP Schwenkrahmen sorgt für eine optimale Raumnutzung innerhalb des Schranks. Die Schwenkrahmen werden mit Griffen geliefert.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Produkttyp Schaltschrank-/Gestellrahmen
Material Stahl
Passt zu Varistar CP
Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.