Varistar 19" Winkelprofil
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar 19" Winkelprofil
Details
Ressourcen
Merkmale
- Tiefenverstellbar im 25-mm-Raster
- Gem. IEC 60297-1 (DIN 41 494, Teil 1)
- Montage erfolgt bei 600 mm breiten Schränken direkt am Gestell
- Bei 800 mm Breite Adapterklemme für reduzierte Breite notwendig, bei Teilausbau Tiefenstreben notwendig
- Abmessungen werden in U-Schritten eingraviert (1 ... 52 HE)
- Aus Stahl, 2 mm dick
- Nachträglicher Einbau möglich
Spezifikationen
| Produkttyp | Winkelprofil |
| Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.