Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Typ IEL/ IET Vorne & Typ 2 Trapezförmig

Typ IEL/ IET Vorne & Typ 2 Trapezförmig
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Typ
  • Grifftyp
  • Befestigung
  • EMV-Schirmung
  • Typ Dichtung
  • Material
  • Frontbeschichtung
  • Oberfläche Rückseite
  • Behandelte Kanten
  • Höhe Gestell
      Übernehmen
    • Höhe
        Übernehmen
      • Breite Gestell
          Übernehmen
        • Breite
            Übernehmen
          • Entspricht
          Filter1

          Mit Filter: 1

          Produkte | 5 Ergebnisse (36 artikel)

          front panel

          Frontplatte mit U-Profil für IEL-, IET-, Griff, 3 HE

          Die U-Profil Frontplatte ist schirmbar. Dies kann mit den IEL- und IET-Griffen oder dem Griff vom Typ 2 in Trapezform kombiniert werden.
          front panel 6u

          Frontplatte mit U-Profil für IEL-, IET- oder Typ 2 Griff

          Die U-Profil Frontplatte ist schirmbar. Dies kann mit den IEL- und IET-Griffen oder dem Griff vom Typ 2 in Trapezform kombiniert werden.
          front panel

          Frontplatte für Griff Form 1

          Flache Frontplatte. Ermöglicht die Montage des Extraktionsgriffs Form 1.
          front panel

          Frontplatte mit U-Profil für IEL-, IET-, Ein/Aushebegriffe (Typ 2), 3 HE

          Die U-Profil Frontplatte ist schirmbar. Dies kann mit den IEL- und IET-Griffen oder dem Griff vom Typ 2 in Trapezform kombiniert werden.
          front panel 6u

          Frontplatte mit U-Profil für IEL-, IET-, Ein/Aushebegriffe (Typ 2), 6 HE

          Die U-Profil Frontplatte ist schirmbar. Dies kann mit den IEL- und IET-Griffen oder dem Griff vom Typ 2 in Trapezform kombiniert werden.