Schalengriff
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Schalengriff
Der Schalengriff kann in einen Ausbruch, in der Seitenwand eines Gehäuses eingeclipst werden. 2 Größen verfügbar.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Statische Tragfähigkeit 30 kg/Paar
- Für Seitenwanddicke min. 1,0 mm
Spezifikationen
| Statische Last | 30kg |
| Farbe | Schwarz |
| Passt zu | Gehäuse |
| Produktfamilie | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; CompacPRO; Comptec |
| Produkttyp | Griff |
| Material | Polycarbonat |
| Typ | Statisch |
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.