Aufstellfuß für Chassis, Kunststoff
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Aufstellfuß für Chassis, Kunststoff
Flexibler und robuster Aufstellfuß für Chassis mit einer Traglast von 25 kg pro Fuß. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO, Comptec und Interscale.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Befestigungslöcher im Gehäuseboden vorhanden
- Traglast 25 kg je Fuß, max. Gehäusegewicht: 50 kg
Spezifikationen
| Produktfamilie | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| Produkttyp | Fuß |
| Typ | Fuß |
| Material | Polyamid |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.