Teleskopschienen
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Material
- Höhe Gestell
- Tiefe
- Länge
- Statische Last
Mit Filter: 1
Produkte | 7 Ergebnisse (57 artikel)

Montagekit für Teleskopschiene
Schrankmontagesatz für Teleskopschienen.

Teleskopschiene Universal, platzsparend, 2 HE
Schlanke Universal-Teleskopschiene mit > 100 % Auszug und bis zu 57 kg Tragkraft.

Teleskopschiene Universal, 1 HE
Universal-Teleskopschiene mit >100 % Auszug und bis zu 39 kg Tragfähigkeit.

Teleskopschiene Universal, 2 HE
Universal-Teleskopschiene mit >100 % Auszug und bis zu 61 kg Tragfähigkeit.

Teleskopschienen, Universal, schwerlastfähig, 2 HE
Teleskopschienen mit 10 bis 100 kg Tragkraft, >100 % Auszugslänge und mit seitlicher Montagemöglichkeit auf 19 Zoll.

Teleskopschienen C-Profil für Schrank
Teleskopschienen mit Führungsprofil für die Montage von LABRACK.

Teleskopschiene schmal
Schmale Teleskopschiene für Baugruppenträger.