Stapelhilfe-Set
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Stapelhilfe-Set
Die Stapelhilfe wird auf den Aufstellfuß gesteckt, um die Gehäuse beim Stapeln zu schützen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Die Stapelhilfe wird auf den Aufstellfuß gesteckt
- Stapelhilfe für RatiopacPRO/-Air Gehäuse oder Interscale
Spezifikationen
| Passt zu | Gehäuse |
| Produkttyp | Kit Befestigungsmaterial |
| Material | Polyamid 66 |
| Produktfamilie | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.