Federkontakte zum Crimpen
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Federkontakte zum Crimpen
Federkontakte zum Crimpen können zusammen mit DIN-Steckverbindern Form D, Konstant-Kontaktwiderstände, verwendet werden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Crimpkontakt 0,14 – 0,5 mm², Bronze, teilvergoldet, können für Bauform D und Niederstromteil Bauform F verwendet werden
- Gasdichte und korrosionsfreie Verbindung
- Konstanter Durchgangswiderstand durch gleichbleibende Crimpqualität
Spezifikationen
| Passt zu | Steckverbinder |
| Produkttyp | Federkontakt |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.