Schrauben & Befestigungselemente
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Typ
- Passt zu
- Material
- Anzahl Verpackungen
- Oberfläche
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Länge
Mit Filter: 1
Produkte | 17 Ergebnisse (53 artikel)

6-Kantmutter
Montagesatz für Sechskantmuttern.

6-Kantmutter
Montagesatz für Sechskantmuttern.

Schiebemutter
Die Gleitmutter wird in die Nut der horizontalen Schiene eingesetzt.

Linsensenkkopfschraube, Kreuzschlitz
Zum Anschrauben oder Annieten an Leiterkarten.

Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz
Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz (Pozidrive)

Befestigungsmaterial
Befestigungsschrauben.

Sicherungsscheibe
Federringe, werden verwendet, um ein Befestigen oder Lösen aufgrund von Vibrationen zu verhindern

Flachkopfschraube, Kreuzschlitz
Zum Anschrauben oder Annieten an Leiterkarten.

Linsensenkkopfschraube
Senkkopfschrauben werden für zahlreiche Montagemöglichkeiten in einem Baugruppenträger oder Tischgehäuse verwendet.

Abstandhalter zur Montage der PMC und FMC Mezzanine-Karten
Befestigungsmaterial für Mezzanine-Karten.

Linsenkopfschraube, Torx, selbstsichernd
Flachkopf-Torx-Schrauben.

Unterlegscheibe
Unterlegscheibe zur Leiterplatten-Befestigung.