Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Schraubenlose Frontplatten

Schraubenlose Frontplatten
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Typ
  • Material
  • Frontbeschichtung
  • Oberfläche Rückseite
  • Behandelte Kanten
  • Höhe Gestell
      Übernehmen
    • Höhe
        Übernehmen
      • Breite Gestell
          Übernehmen
        • Breite
            Übernehmen
          Filter1

          Mit Filter: 1

          Alle Filter anzeigen (1)

          Produkte | 3 Ergebnisse (48 artikel)

          front panel

          Frontplatten, volle Breite, mit Slot, ungeschirmt, for RatiopacPRO

          Volle Breite, mit Slot, ungeschirmte Frontplatte.
          emc front panel

          RatiopacPRO EMV-Frontplatte, mit Slot, geschirmt (Textildichtung)

          Die EMV-Frontplatte kann in spezielle Modulschienen mit Erhöhung eingesetzt werden. Für die Befestigung werden keine Schrauben benötigt.
          emc front panel

          Frontplatten, U-förmig, Screwless Mounting for RatiopacPRO Style, schirmbar mit EMV-Dichtung

          Die schraubenlose U-förmige Frontplatte kann ungeschirmt in die spezielle Nut der horizontalen Schienen, Al, 2,5 mm, montiert werden.