Schrauben-Kits & Dokumententaschen
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Passt zu
- Material
- Anzahl Verpackungen
- Oberfläche
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Länge
Mit Filter: 1
Produkte | 18 Ergebnisse (69 artikel)

Käfigmuttern Satz
Käfigmuttern erlauben die Auswahl verschiedener Schrauben- und Muttergrößen und sind im Gegensatz zu Löchern mit vorgeschnittenen Gewinden leicht austauschbar.

Schiebemutter-Satz
Gleitmuttern-Kit für die variable Montage von 19" Bauteilen.

Gleitmutter für C-Schiene
C-Schienen dienen dem besseren Kabelmanagement. SCHROFF C-Schienen können zur Montage auf die Kabelöse geclipst werden.

Schiebemutter
Gleitmuttern-Kit für die variable Montage von 19" Bauteilen.

Gleitmuttern mit Schraube
Gleitmuttern-Kit für die variable Montage von 19" Bauteilen.

Vierkantmuttersatz
Vierkantmuttern haben eine höhere Kontaktfläche und werden im Gegensatz zu Sechskantmuttern nicht abgerundet.

Varistar Befestigungssatz
Montagesatz zur direkten Montage von Zubehör am Varistar Rahmen.

19" Montagesatz M6
Das Montagematerial ermöglicht die Montage von 19''-Komponenten im Schrank.

Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz
Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz (Pozidrive)

On-Board Rack Verbindungs- und Stapelset
Geeignet zum Verbinden oder Stapeln von On-Board Racks Befestigungsmaterial, geeignet zum Verbinden oder Stapeln von On-Board Racks

On-Board Rack Montagesatz
nVent SCHROFF bietet Gehäuse, die die Bordelektronik von Zugsteuerungssystemen schützt.

Schraube und Unterlegscheibe
Für zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten werden Schrauben verwendet.