Hinten, Oben
Mit Filter: 1
Produkte | 10 Ergebnisse (68 artikel)

Modulschiene, hinten, Typ H-ST, Heavy, Standard
Die Modulschiene vom Typ ST, ermöglicht die isolierte Montage einer Backplane.

Modulschiene hinten, Typ AB für Rear I/O-Board Führungen
Horizontale Aluminiumschienen vom Typ AB für hintere I/O-Kartenführungen.

Modulschiene, hinten, Typ H-VT, Heavy
Die Modulschiene vom Typ VT, ermöglicht die direkte Montage einer Backplane.

Horizontal Rail Type H-VT, Heavy, mit EMV-Dichtung
Die Modulschienen mit Edelstahldichtung werden für den Aufbau von Baugruppenträgern und Gehäusen mit EMV-Schirmung verwendet.

Modulschiene, hinten, Typ R-ST, Rugged, Standard
Die Modulschiene vom Typ Rugged ST, ermöglicht die isolierte Montage einer Backplane.

Modulschiene, hinten, Typ R-VT, Rugged
Die Rugged Modulschiene Typ VT, ermöglicht die direkte Montage einer Backplane.

Modulschiene, hinten, Typ L-VT, Beleuchtung
Die Modulschiene vom Typ VT, ermöglicht die direkte Montage einer Backplane.

Modulschiene, hinten, Type L-MZ, Beleuchtung, mit Z-Schiene
Die Modulschiene vom leichten Typ mit MZ ermöglicht die Verwendung von DIN-Steckverbindern.

Modulschiene, hinten, Type H-MZ, Heavy, mit Z-Schiene
Die Modulschiene vom schweren Typ mit WZ ermöglicht die Verwendung von DIN-Steckverbindern.

Modulschiene, hinten, Typ L-ST, Beleuchtung, Standard
Die Modulschiene vom Typ ST, ermöglicht die isolierte Montage einer Backplane.