Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

ratiopacpro complete case Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

RatiopacPRO Complete Desktop Case, geschirmt (Textildichtung)

Das RatiopacPRO-Gehäuse mit EMV-Abschirmung von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll und individuellen Elektronikbaugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Das schlanke Design dieser Gehäuseausführung ist für Desktop-Anwendungen geeignet.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
  • EN 62368-1
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Statische Last 25kg
Produkttyp Gehäuse
Typ Gehäuse für 19-Zoll-Komponenten
Produktfamilie RatiopacPRO
EMV-Schirmung Ja
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.