RatiopacPRO/-Air Aufstell-Tragegriff


RatiopacPRO/-Air Aufstell-Tragegriff
Aufstellgriff für RatiopacPRO/-AIR mit einer statischen Tragkraft von 30 kg und ohne mechanisches Bearbeitung am Gehäuse nachrüstbar.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Im Raster von 30° verstellbar
- Nachrüstbar ohne mechanische Bearbeitung des Gehäuses
- Statische Traglast 30 kg
- Der Griff ermöglicht dem Benutzer im Falle einer Desktop-Nutzung eine bessere Sicht auf die Frontseite des Gehäuses
Spezifikationen
Material | Aluminium; ABS |
Passt zu | Gehäuse |
Produkttyp | Griff |
Produktfamilie | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.