Netzteil 19" DC/DC Coolpower 100 W, Single
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Netzteil 19" DC/DC Coolpower 100 W, Single
19"-Netzteil mit H15 Steckverbinder für lüfterlose Anwendungen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Großer Eingangsspannungsbereich von 20-72 VDC
- Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärschaltkreis
- Hohe Leistungsdichte
- Extern ON/OFF
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.