Netzteil 19" AC/DC Maxpower 180 W, Single
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Netzteil 19" AC/DC Maxpower 180 W, Single
19"-Netzteil mit H15 Steckverbinder für lüfterlose Anwendungen. Mit AC-Weitbereichseingang und einer Ausgangsspannung.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Großer Eingangsspannungsbereich von 90-254 VAC und 100-360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)
- 1 Ausgangsspannung
- Signalisierung: Ausgangsspannung OK
- Wirkungsgrad bis 87 %
- Integrierte aktive Entkopplung für Redundanzbetrieb
- Aktiver Current Share Bus (CSB)
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.