Stromverteiler - Zubehör
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Farbe
- Passt zu
- Material
- Befestigung
- Oberfläche
- Breite Gestell
- Frontbeschichtung
- Oberfläche Rückseite
- Höhe Gestell
- Höhe
- Breite
Mit Filter: 1
Produkte | 31 Ergebnisse (66 artikel)

RackPower Sensor für eHandle
Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und RackPower iPDUs integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.

RackPower eHandle
Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und RackPower iPDUs integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.

RackPower Kabel mit potentialfreien Kontakten
Kabel mit potentialfreien Kontakten zum Anschluss von E/A-Sensoren, z. B. Rauch für nVent SCHROFF RackPower PDUs. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.

RackPower-Kabelbaum für eHandle
Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und RackPower iPDUs integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.

Sicheres Dual-W-Lock-Netzkabel
Sichere Netzkabel mit doppelter W-Lock-Verriegelung bieten eine verbesserte Kabelhalterung zwischen der PDU und dem IT-Gerät. Beide Anschlüsse erfordern eine bewusste Handlung, um die Verriegelungstasten zu lösen, damit eine versehentliche Trennung der Stromanschlüsse vermieden wird. Die Kabel funktionieren auch ohne entsprechende Standard-IEC-Anschlussbuchse, aber für die Verriegelungsfunktion sind kompatible W-Lock- oder V-Lock-Ausgänge erforderlich.

RackPower einzelner Temperatursensor
Einzelner Temperaturfühler Sensor für nVent SCHROFF RackPower PDU's mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.

RackPower Sensor-Eingangs-Hub
Sensor-Hub zum Anschluss von 3 Sensoren an einem nVent SCHROFF RackPower PDU-Sensorport.

RackPower 3x Temperatur- und 1x Feuchtigkeitssensor
3x Temperatur- und 1x Feuchtigkeitsfühler Sensor für nVent SCHROFF RackPower PDU's mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.

RackPower einzelner Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Einzelner Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler für nVent SCHROFF RackPower PDU's mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.

RackPower Türschaltersensor
Türschaltersensor mit Magnetschalter für nVent SCHROFF RackPower PDUs. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.

Stromschiene mit FASTON-Anschlüssen
Stromschiene mit FASTON-Anschlüssen.

RackPower Leckagesensor
Spot-Flüssigkeitslecksensor, um punktuelle Lecks für nVent SCHROFF RackPower PDUs zu erkennen.