Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Material
- Typ
- Leiterplattenstärke
- Leiterplattenstärke
Produkte | 21 Ergebnisse (25 artikel)

Serie 165 Board Retainer
Die Serie 165 sorgt für die Befestigung der Leiterplatte in Blechanwendungen mit geringen Stößen und Vibrationen.

Serie 166 Beryllium Copper Board Retainer
Die Serie 166 sorgt für die Befestigung der Leiterplatte in Blechanwendungen mit geringen Stößen und Vibrationen.

Serie 125 Board Retainer
Die Serie 125 sorgt für die Befestigung der Leiterplatte in Blechanwendungen mit geringen Stößen und Vibrationen.

Serie 126 Stainless Steel Board Retainer
Die Serie 126 sorgt für die Befestigung der Leiterplatte in Blechanwendungen mit geringen Stößen und Vibrationen.

Serie NW125 Leiterplattensicherung
Die Serie NW125 sorgt für die Befestigung von Leiterplatten in Cold-Wall-Anwendungen mit geringen Stößen und Vibrationen.

Serie NW126 Leiterplattensicherung
Die Serie NW126 sorgt für die Befestigung von Leiterplatten in Cold-Wall-Anwendungen mit geringen Stößen und Vibrationen.

Serie NW165/NW166 Board Retainer
Die Serie NW165/NW166 sorgt für die Befestigung von Leiterplatten in Cold-Wall-Anwendungen mit geringen Stößen und Vibrationen.

Serie 24 Lok-Tainer
Die Serie 24 sorgt für die Befestigung der Leiterplatte in Blechanwendungen mit geringen Stößen und Vibrationen.

Serie 25 Lok-Tainer
Die Serie 25 sorgt für die Befestigung von Leiterplatten in Cold-Wall-Anwendungen mit geringen Stößen und Vibrationen.

Serie 28 Lok-Tainer
Die Serie 28 sorgt für die Befestigung von Leiterplatten in Cold-Wall-Anwendungen mit moderaten Stößen und Vibrationen.

Serie 29 Lok-Tainer
Die Serie 29 sorgt für die Befestigung von Leiterplatten in Cold-Wall-Anwendungen mit moderaten Stößen und Vibrationen.

Serie 21 PCB-Tainer
Die Serie 21 sorgt für die Befestigung der Leiterplatte in Blechanwendungen mit geringen Stößen und Vibrationen.