Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Novastar mobile plinth Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Novastar Mobiler Sockel

Mobiler Sockel aus Aluminium mit einer Tragfähigkeit von 200 kg, für Aluminiumschränke mit 600 mm Breite.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Produkttyp Schaltschrank-/Gestellsockel
Material Stahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.