Novastar Gestell, Slim-Line
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Novastar Gestell, Slim-Line
Ästhetischer Aluminiumdruckgussrahmen mit einer statischen Tragfähigkeit von 200 kg. Aluminium extrudiert 19 Zoll aufrecht auf die Rahmen geschraubt.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Merkmale
- Statische Traglast 200 kg
- 19-Zoll-Ebene 33 mm vorne, 60 mm hinten
- Al-Profil, RAL 7021, inkl. Erdung
Spezifikationen
| Statische Last | 200kg | 
| Rahmenmaterial | Aluminium | 
| Material | Aluminium | 
| Produkttyp | Schaltschrank-/Gestellrahmen | 
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.