Novastar 19-Zoll Fachboden, stationär
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Novastar 19-Zoll Fachboden, stationär
Novastar 19-Zoll Shelf, stationär mit 75 Kg Tragkraft, gelocht für einfache Montage.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Einbauhöhe 1 HE, Zur Montage an den vertikalen Schrankholmen
- Statische Traglast 75 kg
- Perforiert für die Montage von Kabelbindern
- St, 1,5 mm
- Mit Perforation
- Farbe RAL 7021
Spezifikationen
| Produkttyp | Fachboden |
| Material | Stahl |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.