MTCA Field Replaceable Unit, Luftfilter
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
MTCA Field Replaceable Unit, Luftfilter
Ersatz-Luftfilter für nVent SCHROFF MicroTCA-Systeme.
Details
Ressourcen
Merkmale
- 45 ppi, 80 % Schmutzabscheidung nach NEBS GR-78 Core Standard
- Material Polyurethan, UL 94 HF1
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.