LHX+ Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher


LHX+ Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher
Die RackChiller In-Row Cooler (IRC) wurden entwickelt, um lokalisierte/zusätzliche energieeffiziente Kühlung für Rechenzentren bereit zu stellen. RackChiller IRC ist eine modulare und skalierbare Präzisionskühllösung, welche die herkömmliche Kühlinfrastruktur in Rechenzentren ersetzen oder ergänzen kann.
Details
Ressourcen
Merkmale
- in 19 Zoll breite Schränke montierbarer Luft/Flüssigkeit-Wärmetauscher mit Ventilator
- Ventilatoren können sehr einfach ohne Ausbau des Wärmetauschers getauscht werden
- Kühlmittelzufuhr von oben oder unten
Spezifikationen
Tiefe | 500mm |
Produkttyp | Luft/Wasser-Wärmetauscher |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Produktflyer
Testbericht
Zertifizierung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.