Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

interscale 19 case Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Interscale, 19"-Einschubgehäuse, nicht perforiert

Flexibles 19''-Gehäuse mit integriertem EMV-Schutz. Basierend auf der Interscale-Plattform von nVent SCHROFF und entwickelt nach IEC 60297-3-109.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Stahl; Aluminium
Produktfamilie Interscale
Produkttyp Gehäuse mit kleinem Formfaktor
Typ Massiv
EMV-Schirmung Ja
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.