Intelligente PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Intelligente PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign
Details
Ressourcen
Merkmale
- Enlogic EN6xxx Intelligente Stromverteilungs-Einheiten überwachen die Eingangsleistung und die Leistung jeder einzelnen Steckdose und bieten Fernschaltung einzelner Steckdosen sowie Überwachung auf Ebene der Abrechnungseinheit
- Datenanzeige mit hoher Sichtbarkeit und interaktive Grafikanzeige
- Messung der Leistungsschalterlasten über redundante Einspeisungen, um versehentliche Ausfallzeiten zu vermeiden
- Ermöglicht intelligenten Lastausgleich für Energieeffizienz und maximale Kapazitätsauslastung
- Gigabit-Ethernet-Schnittstelle und redundantes Ethernet (10/100)
- iPDU DC-Redundanzlösung für bis zu 64 PDUs
- Im Betrieb ist ein werkzeugloses Wechseln des Controller möglich
- Eingangsspannung 230 VAC, 1-Phasig
- C13, C19 Ausgänge
Spezifikationen
Datenblatt
Firmware
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zeichnungsdokument
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.