Filterlüfter für Inneneinsatz, EF
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Filterlüfter für Inneneinsatz, EF
Der vertikale Filterlüfter EF mit Schutzart IP 54 ist dank seiner Click-in-Funktion einfach zu installieren. Unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub dank des Filters nicht in das Gehäuse eindringen können und der zuverlässige Lüftermotor eine konstante Lüftung sicherstellt.
Industrie-Standards
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Details
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Filterlüfter zur Zwangsventilation. nVent HOFFMAN Filterlüfter sparen Zeit, da sie per Click-In System ohne Schrauben installiert werden. Die scharnierte Front kann einfach geöffnet werden, so dass die Filtermatte schnell und einfach ausgetauscht werden kann. Die Richtung des Luftzugs und der elektrische Anschluss können verändert werden. Filter-Effizienz von 88% (91% für EF500R5 und größer). Buchsenlager. Kugellager für DC-Filterlüfter sowie EF250R5 und größer.
- Material: Frontabdeckug aus eingesprühtem Thermoplastik, UL94V0, selbstverlöschend.
- Temperaturbereich: -40 °C bis +55 °C.
- Schutzart: IP 54 | TYPE 12.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Verpackungseinheit: 1 Filterlüfter Filter.
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFA
- Bearing Type: Sleeve
Spezifikationen
| Farbe | Hellgrau |
| Farbcode | RAL 7035 |
| Oberfläche | Glatt |
| Material | Thermoplast |
3D STEP
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.