Frontplatten, Eloxiert, mit unbehandelten Kanten, ungeschirmt
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Frontplatten, Eloxiert, mit unbehandelten Kanten, ungeschirmt
Frontplatte, eloxiert, mit blanken Schnittkanten, ungeschirmt. Die Platten ermöglichen die Montage auf Modulschienen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Teilfrontplatte, Al, 2,5 mm
- Al, natur, eloxiert, Schnittkanten blank
Spezifikationen
| Tiefe (D) | 2.5mm |
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert |
| Zubehörtyp | Frontplatte |
| Produkttyp | Frontplatte |
| Typ | Frontplatte ohne Griff |
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.