Frontplatte mit AC-Eingangsmodul
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Frontplatte mit AC-Eingangsmodul
Frontplatte für CompactPCI-Systeme mit montiertem Wide Range AC-Eingangsmodul mit AC-Stecker, Sicherungshalter und EMV-Filter.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Spannung 110 - 250 VAC, 50 - 60 Hz
- Frontplatte für Schirmung mit EMV‐Textildichtung
- Max. Strom 10 A bei 40 °C
Spezifikationen
| Zubehörtyp | Frontplatte |
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.