Frontplatten
Filtern nach
Mit Filter:
				1
Filter löschen
- Produkttyp
- Typ
- Passt zu
- Höhe Gestell
- Breite Gestell
- Tiefe
- Material
- Frontbeschichtung
- Oberfläche Rückseite
- Behandelte Kanten
- Höhe
- Breite
Mit Filter: 1
Produkte | 3 Ergebnisse (13 artikel)

Montagesatz für HF-Kassetten
          Das Material ermöglicht es dem Anwender, Teile einer HF-Kassette zu befestigen.
        

Frontplatte für HF-Kassetten, leitfähig
          Al, 2,5 mm, vorne eloxiert, leitfähig für HF-Kassette. Ungeschirmt.
        

Frontplatte für HF-Kassetten, schirmbar (Textildichtung)
          Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig, mit seitlichen Schlitzen für EMV-Edelstahldichtung.