Mit Filter: 1
Produkte | 6 Ergebnisse (42 artikel)

Modulschiene, Frontseitig, Type L-KD, Beleuchtung, kurzes Dach
Die Modulschiene mit kurzem Dach verleiht der montierten Frontplatte ein klares Design.

Modulschiene, Frontseitig, Type H-LD, Heavy, langes Dach, für IEEE-Anwendung
Die Modulschiene mit langem Dach ermöglicht die Verwendung von IEEE Ein-/Aushebegriffen.

Modulschiene, Frontseitig, Type R-KD, Rugged, kurzes Dach
Der robuste Modulschienentyp kann Stoß und Vibration von bis zu 25 g standhalten.

Modulschiene, Frontseitig, Type R-LD, Rugged, langes Dach
Der robuste Modulschienentyp kann Stoß und Vibration von bis zu 25 g standhalten.

Modulschiene vorn, Typ H-KD, Heavy, kurzes Dach
Aluminium-Modulschienen vom Typ H-KD.

Modulschiene, Frontseitig, Type L-OD, Beleuchtung, ohne Dach
The horizontal rail without a lip enables the use of a 6 U front panel for a subrack which is split into 2 x 3