Seitenwandprofil für Kassetten, mit Kühlrippen


Seitenwandprofil für Kassetten, mit Kühlrippen
Seitenwandprofil für Kassette, mit Kühlrippen. Die Kühlrippen ermöglichen eine zusätzliche Wärmeableitung.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Die Außenabmessungen (8 ... 42 TE) bleiben erhalten; die freie Einbaubreite verringert sich durch die Kühlrippen
- Bei 10 W installierter Verlustleistung verringert sich die Innentemperatur in der Kassette um ca. 5 °C
- Seitenwand mit Kühlrippen zum Aufbau einer Kassette (Al‐Profil). Die Oberfläche ist um 65 % größer als bei einer Seitenwand ohne Kühlrippen
Spezifikationen
Material | Aluminium |
Oberfläche | Passiviert |
Produkttyp | Seitenwand |
Typ | Seitenwand |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.